Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-RS232/FO 660 E - 2708368

Convertisseur FO à diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour interfaces RS-232 jusqu'à 115,2 kBit/s, équipement terminal avec une interface FO (FSMA), 660 nm, pour câble en fibre polymère/fibre PCF

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données sur les connecteurs de profilé
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (RS-232 // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
  • Contact de commutation sans potentiel pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
  • Détection automatique de tous les débits jusqu'à 115,2 kbit/s
  • Homologation en construction navale selon DNV
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708368
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 333 (C-6-2017)
GTIN 4017918974060
Poids par pièce (hors emballage) 0,233 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer