Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-RS422/FO 850 E - 2708355

Convertisseur FO à diagnostic optique intégré, alarme, pour INTERBUS RS-422/RS-485 à 4 fils jusqu'à 2 MBit/s, équipement terminal avec interface FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Répartition de la tension d'alimentation par les connecteurs de profilé
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Isolation galvanique de haute qualité pour toutes les interfaces (INTERBUS // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
  • Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Contact de commutation sans potentiel pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
  • Détection automatique de tous les débits jusqu'à 2 Mbit/s
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708355
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 331 (C-6-2017)
GTIN 4017918974053
Poids par pièce (hors emballage) 0,190 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer