Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-RS422/FO 660 E - 2708342

Convertisseur FO à diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour INTERBUS RS-422/RS-485 à 4 fils jusqu'à 2 MBit/s, équipement terminal avec une interface FO (FSMA), 660 nm, pour câble en fibre polymère/fibre PCF

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Répartition de la tension d'alimentation par les connecteurs de profilé
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Isolation galvanique de haute qualité pour toutes les interfaces (INTERBUS // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Contact de commutation sans potentiel pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
  • Détection automatique de tous les débits jusqu'à 2 Mbit/s
  • Homologation DNV GL construction navale
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708342
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 437 (C-6-2019)
GTIN 4017918974046
Poids par pièce (hors emballage) 0,182 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer