Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - 2708245

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, picot, arrivée du câble inférieure à 35°, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s avec connecteur femelle Pg-D-SUB pour raccordement d'un appareil de programmation, résistance de terminaison via commutateur coulissant, brochage : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Résistance de terminaison activable
  • Raccordement vissé
  • Presse-étoupe à 35°
  • Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible
  • Boîtier métallisé pour insensibilité aux parasites élevée pour une vitesse de transmission maximum
  • Protection antivibration et antichoc selon EN 50155
  • Pour tous les câbles Fast Connect PROFIBUS et les liaisons bus RS-485
Logo

Données commerciales

Code de commande 2708245
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 374 (C-6-2017)
GTIN 4017918960490
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer