Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, picot, arrivée du câble inférieure à 35°, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s, résistance de terminaison connectable via commutateur coulissant, brochage : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

La série de connecteurs SUB-D SUBCON-PLUS-PROFIB/... a été conçue spécialement pour les systèmes PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s. Elle autorise un raccordement aisé et rapide des segments entrant et sortant, dans les conditions du terrain.
Dans toutes les réalisations, la résistance de fin de ligne est intégrée et peut être mise en circuit de l'extérieur par l'intermédiaire d'un commutateur coulissant. En même temps, le segment de bus sortant est coupé. Cela facilite la mise en service par segments et évite les erreurs de terminaison.
Le connecteur coudé à 35° se distingue par son unité de raccordement interne adaptable. Cette version permet de décider sur place si l'arrivée du câble doit se faire depuis la droite ou depuis la gauche.

Avantages

  • Résistance de terminaison activable
  • Raccordement vissé
  • Presse-étoupe à 35°
  • Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible
  • Boîtier métallisé pour insensibilité aux parasites élevée pour une vitesse de transmission maximum
  • Protection antivibration et antichoc selon EN 50155
  • Pour tous les câbles Fast Connect PROFIBUS et les liaisons bus RS-485
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708232
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 446 (C-6-2019)
GTIN 4017918960483
Poids par pièce (hors emballage) 0,050 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer