Convertisseurs fibre optique - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

Convertisseur FO, pour passer de 10/100Base-T à la fibre polymère et PCF (600 nm), raccordement FO SC-RJ (standard PROFINET), se monte sur profilé, alimentation 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Contact de bus de fond de panier, alimentation alternative ou redondante de 24 V
  • Fonction link-through pour une surveillance aisée de la connexion. La disponibilité des liaisons et des abonnés raccordés est surveillée et signalée.
  • Pour une puissance de transmission maximale, il est possible de choisir entre une fonction d'auto-négociation locale ou transparente.
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708193
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 408 (C-8-2013)
GTIN 4017918973957
Poids par pièce (hors emballage) 0,120 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer