Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/PG - 2708119

Connecteur mâle D-SUB, connecteur femelle 9 pôles, arrivée du câble inférieure à 35°, système de bus : CAN, CANopen®, SafetyBus-P jusqu'à 1 Mbit/s avec connecteur femelle PG-D-SUB pour raccordement d'un appareil de programmation, résistance de terminaison via commutateur coulissant, brochage : 2, 3, 7, 9; bloc de jonctions à vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

La série D-SUB SUBCON-PLUS-CAN/... a été conçue spécialement pour l'utilisation sur les systèmes CAN. Elle permet le raccordement pratique et rapide de la ligne de bus entrante ou sortante, sur le terrain.
Dans toutes les réalisations, la résistance de fin de ligne est intégrée et peut être mise en circuit de l'extérieur par l'intermédiaire d'un commutateur coulissant. En même temps, le segment de bus sortant est coupé. Cela facilite la mise en service par segments et évite les erreurs de terminaison.
Le connecteur coudé à 35° se distingue par son unité de raccordement interne adaptable. Cette version permet de décider sur place si l'arrivée du câble doit se faire depuis la droite ou depuis la gauche.

Avantages

  • Blocs de jonction séparés pour câbles de bus
  • Mise en service par segments
  • Sécurité CEM élevée
  • Confection selon les conditions du terrain
  • Large choix d'entrées de câble
  • Vitesse de transmission élevée
  • Conçus pour tous les câbles CAN-Bus conformément à la CiA Draft Recommendation 303-1 avec un diamètre extérieur de 8 mm
  • Résistance de terminaison activable
  • Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708119
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 448 (C-6-2019)
GTIN 4046356041331
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer