Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - 2708096

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module d'extension/de redondance, interface : 1 x FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le système de transmission FO PSI-MOS-DNET... permet à l'utilisateur de DeviceNet™ et CANopen® une mise en réseau simple et fiable grâce à des fibres optiques. Même les courts-circuits sur les câbles de bus sont confinés au segment de potentiel concerné. Cela se traduit par un accroissement de la disponibilité de vos installations et une plus grande souplesse dans la conception de l'architecture du bus. L'utilisation de la technologie FO permet des câbles de dérivation, des structures en étoile et des arborescences.
Les appareils peu encombrants de 22,5 mm de la série PSI-MOS-DNET CAN/FO... disposent d'une face arrière interne. L'extension maximale possible du réseau (somme des câbles FO et en cuivre) dépend foncièrement du débit de données utilisé.

Avantages

  • Débit de données jusqu'à 800 kbit/s, réglage des sélecteurs de codage (DIP)
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (DeviceNet // ports FO // alimentation // Backplane)
  • La résistance de terminaison du bus interne est déjà intégrée.
  • Fond de panier intégré pour la répartition de la tension d'alimentation et des signaux de données
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Contact de commutation sans potentiel dans le module de base pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
Logo

Données commerciales

Code de commande 2708096
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 433 (C-6-2019)
GTIN 4017918943219
Poids par pièce (hors emballage) 0,108 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer