Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - 2708083

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module de base, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 1 x FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Débit de données jusqu'à 800 kbit/s, réglage des sélecteurs de codage (DIP)
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (DeviceNet // ports FO // alimentation // Backplane)
  • La résistance de terminaison du bus interne est déjà intégrée.
  • Fond de panier intégré pour la répartition de la tension d'alimentation et des signaux de données
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Contact de commutation sans potentiel dans le module de base pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2708083
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 327 (C-6-2017)
GTIN 4017918943202
Poids par pièce (hors emballage) 0,198 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer