Connecteur-bus sur profilé - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Connecteurs sur profilé, intensité nominale: 8 A, intensité nominale (Ex): 8 A, tension nominale (Ex): 125 V, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, Article à contacts plaqués or, connecteur pour bus pour liaison avec boîtiers électroniques

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2707437
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 433 (C-5-2017)
GTIN 4017918911928
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer