Carte de couplage - IBS PCI RI-LK - 2704045

Carte de couplage, raccordement F.O. et alimentation en tension externe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les cartes de couplage esclaves sont des cartes PC intelligentes, à même d'intégrer un PC à un endroit quelconque du système INTERBUS. Elles peuvent servir, par exemple, à réaliser des stations de visualisation performantes, capables d'accéder aux données du système INTERBUS et de l'automate de manière proche de l'application. Le PC peut recevoir plusieurs cartes et servir ainsi à visualiser et à surveiller plusieurs systèmes INTERBUS. Le nombre de mots de données du système INTERBUS affectés aux cartes de couplage esclaves peut être réglé entre 1 et 18. Outre un canal rapide d'E/S configurable, réservé à certaines données dont le temps de transmission est critique, le canal de paramétrage (PCP) d'INTERBUS est également supporté. Le canal de paramétrage assure l'accès sur demande aux blocs de données de taille importante.

Avantages

  • Alimentation externe en tension 24 V DC
  • Intégration directe dans les systèmes de visualisation à base OPC via un serveur OPC
  • Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
  • Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
  • Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
  • Pilote compatible avec les fonctions
  • Paramétrage et diagnostic avec Diag+
Logo

Données commerciales

Code de commande 2704045
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918973902
Poids par pièce (hors emballage) 0,202 KGM
Numéro du tarif douanier 84733020
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer