Coupleur de bus - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

Tête de station PROFINET, 8 entrées, 24 V DC, 4 sorties, 24 V DC, 500 mA, complet, avec connecteurs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

La tête de station pour le protocole PROFINET comprend 4 sorties TOR et 8 entrées TOR. L'ensemble comporte tous les connecteurs Inline nécessaires pour raccorder l'alimentation et la périphérie.
Les modules Inline peuvent être identifiés à l'aide de porte-étiquette articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban de repérage ZBFM-6...

Avantages

  • Possibilité de raccorder jusqu'à 61 modules (16 équipements PCP)
  • Largeur utile 80 mm
  • Compatible avec les applications PROFIsafe
  • 8 entrées numériques, 4 sorties numériques intégrées
  • Détection automatique de la vitesse du système de bus
Logo

Données commerciales

Code de commande 2703994
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 128 (C-6-2017)
GTIN 4046356041164
Poids par pièce (hors emballage) 0,336 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer