nouveau

Injecteur - INJ 1110-T - 2703010

Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C, séparation des potentiels

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Plage de température étendue de -40 °C à +75 °C
  • Plage de tension d'alimentation étendue 18 V DC ... 57 V DC, redondant
  • Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne pour la protection contre les courts-circuits côté PoE
  • 10/100/1000 Mbits/s

Données commerciales

Code de commande 2703010
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626462981
Poids par pièce (hors emballage) 0,325 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer