nouveau

Élément acoustique - PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - 2702998

Sirène, 24 V AC/DC, max. 105 db(A), son continu, monotone ou tonalités multiples

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Cet élément de signalisation acoustique est prévu comme partie intégrante d'une colonne modulaire de signaux.
Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore.
N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur.
La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette.
Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux.
Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux.

Avantages

  • Signalisation variable selon la situation grâce à la sirène polyphonique
  • Deux fonctions sonores réglables par sélecteur de codage (DIP)
  • Volume réglable
  • Volume min. 95 dB(A)

Données commerciales

Code de commande 2702998
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626492070
Poids par pièce (hors emballage) 0,087 KGM
Numéro du tarif douanier 85318070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer