Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-40/80 190/D40 - 2702938

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 40 °/80 °, température de couleur 5000 K, longueur 190 mm, dimensions 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Cette lampe à LED est destinée à l'éclairage des machines, ou à l'intérieur des machines.
Vous pouvez utiliser la lampe dans un environnement difficile.
C'est possible grâce aux caractéristiques suivantes :
- indice de protection élevé
- résistance aux réfrigérants et lubrifiants courants
- insensibilité face aux vibrations et aux chocs
- verre de sécurité d'une épaisseur de 4 mm
Le petit diamètre de seulement 40 mm permet le montage même en cas d'espaces restreints.
Le montage s'effectue à l'aide de supports ou d'équerres (non fournis), dans lesquels la lampe pivote, permettant ainsi une orientation optimale de l'éclairage.

Avantages

  • Peu encombrante grâce à son faible diamètre
  • Le câble enfichable permet de choisir librement les longueurs de câbles ainsi qu'une installation simple et rapide
  • Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
  • L'indice de protection IP67 ainsi que la résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants permettent une utilisation dans les machines-outils
  • Résistance à de hautes températures et haute tenue contre les vibrations et les chocs
  • Le verre de sécurité permet également une utilisation dans les environnements avec des sollicitations mécaniques potentielles
  • L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
  • Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 60 000 h de durée de vie des LED

Données commerciales

Code de commande 2702938
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626443911
Poids par pièce (hors emballage) 0,460 KGM
Numéro du tarif douanier 94054099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer