nouveau

Relais de sécurité - PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP - 2702902

Relais de sécurité avec IO-Link pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse, jusqu'à SILCL 3, cat. 4, PL e, 2 circuits de détection, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation, US = 24 V DC, bloc de jonction par tension à ressort enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à cat. 4/PL e selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508
  • Commande à une ou deux voies
  • 2 circuits de capteurs
  • 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
  • Données de diagnostic par IO-Link, associé aux commutateurs de sécurité PSR-CT
  • Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
  • Activation surveillée manuelle et automatique
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2702902
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626458564
Numéro du tarif douanier 85371098

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer