Convertisseur d'interface - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 - 2702771

Le module MODBUS TCP/ASCII... convertit des strings série RAW ou ASCII en registres Modbus. Il comprend deux ports RJ45 et quatre raccords D-SUB 9.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2702771
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 355 (C-6-2019)
GTIN 4055626339399
Poids par pièce (hors emballage) 0,245 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer