Relais de couplage - PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702663

Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple des signaux de sortie TOR au niveau du périphérique, 1 circuit à fermeture, 1 circuit report de signalisation, 1 sortie de signalisation TOR, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, borne à vis fixe

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour applications à forte et faible demande jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61508, CEI 61511 et EN 50156
  • Contacts à guidage forcé selon EN 50205
  • Test de fonctionnement simplifié selon la norme CEI 61508
  • Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
  • Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
  • Filtre à impulsion de test DCS intégré
  • 1 circuit à fermeture, 1 circuit de diagnostic
  • Protection anticorrosion par le revêtement de protection du circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2702663
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 250 (C-6-2019)
GTIN 4055626280233
Poids par pièce (hors emballage) 0,070 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire