Résistance de terminaison - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le PSI-TERMINATOR-PB-TBUS permet d'assurer la terminaison active de PROFIBUS ou d'autres réseaux RS-485 à l'extrémité du bus. Cela garantit une communication sûre, même lorsque les équipements bus sont couplés et découplés en cours de fonctionnement. De plus, la terminaison activable permet d'exploiter l'appareil en tant qu'interface de maintenance pour chaque point du système de bus. Le raccord D-SUB alternatif dispose de l'alimentation en tension nécessaire au fonctionnement d'appareils de programmation. En cas de montage de plusieurs appareils dans un regroupement, l'alimentation en tension peut être aisément répartie via les connecteurs sur profilé.

Avantages

  • LED de diagnostic de tension et d'échange des données
  • Terminaison de bus active pour une communication sans perturbation
  • Boîtier compact
  • Interface de programmation fixe dans le réseau
  • Terminaison activable de l'extérieur
  • Montage en tant qu'appareil isolé ou dans un regroupement
  • Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C
  • Isolation galvanique de l'alimentation et de l'interface de données
  • Alimentation en tension redondante
  • Répartition de la tension d'alimentation par les connecteurs de profilé pour un fonctionnement dans un regroupement
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2702636
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 320 (C-6-2017)
GTIN 4055626251530
Poids par pièce (hors emballage) 0,075 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer