Coupleur de bus - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC, Coupleur de bus, CANopen®, MINICONNEC, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus a été conçu pour une installation au sein du réseau CANopen® et assure la liaison avec le système d'E/S Inline.
Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Inline au coupleur de bus.
Un fichier EDS correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation.
Ce fichier peut également être téléchargé sur la page de l'article à l'adresse suivante : phoenixcontact.net/products.

Avantages

  • Détection automatique du débit en bauds dans le réseau CANopen®
  • Modes programmables pour le comportement en cas de défaillance
  • Messages d'urgence
  • Résistance de terminaison intégrée via sélecteur de codage (DIP) à enclenchement et déclenchement
  • Prise en charge simultanée de deux serveurs SDO
  • Modes de déclenchement : Event, Timer, Request Remote
  • Node et Life Guarding
  • Heartbeat
  • Raccordement au réseau CANopen® avec connecteurs MINICONNEC 5 pôles
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Plage de température étendue -40 °C...+70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
  • Circuits imprimés peints
Logo

Données commerciales

Code de commande 2702635
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 130 (C-6-2017)
GTIN 4055626357546
Poids par pièce (hors emballage) 0,169 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer