Support de montage - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Support de montage, AIMgSi0,5: Aluminium, pour lampes pour machine PLD M 260 .../D40, Plage de pivotement ±30°

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2702493
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 492 (C-6-2017)
GTIN 4055626217031
Poids par pièce (hors emballage) 0,200 KGM
Numéro du tarif douanier 94059900