Cette lampe à LED est destinée à l'éclairage des machines, ou à l'intérieur des machines.
Vous pouvez utiliser la lampe dans un environnement difficile.
C'est possible grâce aux caractéristiques suivantes :
- indice de protection élevé
- résistance aux réfrigérants et lubrifiants courants
- insensibilité face aux vibrations et aux chocs
- verre de sécurité d'une épaisseur de 4 mm
Le diamètre de 70 mm permet un remplacement aisé des luminaires tubulaires classiques.
Le montage s'effectue à l'aide de supports ou d'équerres (non fournis), dans lesquels la lampe pivote, permettant ainsi une orientation optimale de l'éclairage.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur