Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 5800 K, longueur 896 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Cette lampe à LED est destinée à l'éclairage des machines, ou à l'intérieur des machines.
Grâce au format étroit, elle peut être montée même dans les espaces restreints.
La lampe pivote dans le support de lampe fourni, permettant ainsi une orientation optimale de l'éclairage.
Le couvercle en plastique satiné empêche tout éblouissement de l'opérateur de la machine

Avantages

  • Son format compact permet un montage même dans les endroits les plus exigus
  • Prête pour le raccordement grâce à un câble préconfectionné de 3 m
  • Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
  • L'indice de protection IP67 permet une utilisation même dans les environnements humides
  • L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
  • Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50 000 h de durée de vie des LED

Données commerciales

Code de commande 2702478
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 489 (C-6-2017)
GTIN 4055626213842
Poids par pièce (hors emballage) 0,800 KGM
Numéro du tarif douanier 94054099