Connecteur secteur - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Bloc secteur à connecteur mâle pour lampes LED pour électrique de classe 400 avec adaptateur enfichable spécifique pour l'Europe, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Australie ; puissance de sortie max. 12 W

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le bloc secteur est conçu pour l'alimentation des lampes à LED pour armoire électrique de classe 400.
La livraison comprend une alimentation et quatre adaptateurs spécifiques à chaque pays, par ex. l'Europe, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Australie.
L'insertion de l'adaptateur spécifique au pays dans le bloc secteur vous permet d'adapter le bloc secteur à chaque lieu d'utilisation.

Avantages

  • Rendement élevé
  • Puissance dissipée minimale en veille ≤ 0,1 W
  • Système d'adaptateur amovible certifié IP42

Données commerciales

Code de commande 2702435
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 485 (C-6-2017)
GTIN 4055626184630
Poids par pièce (hors emballage) 0,301 KGM
Numéro du tarif douanier 85044082
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer