Module d'extension - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - 2702383

La figure montre une variante à raccordement vissé

Extension de contacts jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e en association avec l'analyseur approprié, 5 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Jusqu'à cat. 4/PL e selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061, en association avec l'analyseur approprié
  • Largeur de boîtier de seulement 17,5 mm
  • Commande à un ou deux canaux
  • 5 circuits à fermeture, 1 circuit à report de signalisation, 1 sortie de signalisation numérique
  • Activation automatique
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2702383
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 228 (C-6-2019)
GTIN 4055626145488
Poids par pièce (hors emballage) 0,210 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer