Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH LM 8TX/MAN - 2702360

Switch Lean administrable Ethernet avec huit ports RJ45 10/100 MBit/s

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les switchs Lean administrables compacts (LM) permettent de concevoir des réseaux Ethernet administrables de façon flexible et économique dans le domaine de l'automatisation. Ils disposent de nombreuses variantes de raccordement et d'une plage de température étendue comprise entre -40 °C à +70 °C, ce qui leur permet de répondre parfaitement à toutes les exigences des applications industrielles. Ils sont conformes à la classe A PROFINET. Leur logiciel intégré permet de tirer parti des protocoles informatiques standard pour créer, diagnostiquer et surveiller des réseaux de façon redondante.

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2702360
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626134222
Poids par pièce (hors emballage) 0,230 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200