Dispositif de commutation de sécurité - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - 2702355

Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance d'arrêt sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'à SILCL 3, cat. 3, PL e, analyse sur deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à courant triphasé et à courant continu, borne à vis enfichable, largeur : 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Surveillance des moteurs monophasés et triphasés à courant alternatif ou courant continu
  • Aucun capteur supplémentaire requis
  • Temporisation réglable entre 0,5 s et 20 s
  • Seuil de commutation réglable entre 50 mV et 500 mV
  • 1 circuit à fermeture, 2 sorties de signalisation TOR
  • Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
  • Jusqu'à cat. 3/PL e selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2702355
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 276 (C-6-2017)
GTIN 4055626133201
Poids par pièce (hors emballage) 0,150 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091