Interrupteur de position de porte - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interrupteur de position de porte avec câble d'1 m à connecteur M8 et câble de 0,6 m à connecteur femelle M8 (snap-in), accessoires de montage compris

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

En cas d'ouverture ou de fermeture de la porte de l'armoire électrique, le contacteur de position de la porte provoque la mise sous tension ou hors tension automatique des lampes PLD d'armoire électrique de classe 400. Si les lampes de l'armoire électrique sont montées en série, ce contacteur de position de porte doit être utilisé à partir de la deuxième lampe incluse.

Données commerciales

Code de commande 2702337
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 499 (C-6-2019)
GTIN 4055626127460
Poids par pièce (hors emballage) 0,145 KGM
Numéro du tarif douanier 85365080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire