Conducteur de puissance - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, orange RAL 2004, Connecteur droite, noir, sur Connecteur femelle droite, noir, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

La conduite est utilisée pour la commutation en série de plusieurs éclairages d'armoire électrique PLD de classe 600.

Données commerciales

Code de commande 2702304
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 486 (C-6-2017)
GTIN 4055626112299
Poids par pièce (hors emballage) 0,130 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290