Routeur - FL MGUARD RS2000 TX/TX-B - 2702139

La figure présente un article standard

Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding, débit de données jusqu'à 2 x 85 MBit/s

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sécurité maximale
  • Performance maximale
  • Outil central de gestion

Données commerciales

Code de commande 2702139
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 432 (C-6-2017)
GTIN 4046356983242
Poids par pièce (hors emballage) 0,725 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200