Coupleur de bus - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Coupleur de bus, Ethernet/IP, Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus avec E/S intégrées a été conçu pour une installation au sein d'un réseau EtherNet/IP™ et assure la liaison avec le système d'E/S Inline.
Il est possible de juxtaposer jusqu'à 61 participants Inline au coupleur de bus.
Le coupleur de bus prend en charge maximum 8 équipements PCP.
Un fichier EDS correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation.
Ce fichier peut également être téléchargé sur la page de l'article à l'adresse suivante : phoenixcontact.net/products.
Des mesures et des contrôles spécifiques de la conception technique permettent l'utilisation du module dans des conditions extrêmes.

Avantages

  • 8 entrées numériques, 4 sorties numériques intégrées
  • EtherNet/IP™, Version 1.2
  • Gestion basée sur le Web
  • 2 raccordements RJ45
  • Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Plage de température étendue -40 °C...+70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
  • Circuits imprimés peints
Logo

Données commerciales

Code de commande 2702131
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 168 (C-8-2015)
GTIN 4046356981071
Poids par pièce (hors emballage) 0,329 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091