Éclairage LED - PLD T 358 W-43K-SL/P - 2702038

Lampe à LED pour une utilisation dans les parcs d'éoliennes.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

La lampe à LED est prévue pour l'éclairage de l'intérieur de la tourelle des parcs d'éoliennes.

Avantages

  • Température de couleur 4300 K
  • Fonctionnement à deux niveaux
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2702038
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356908979
Numéro du tarif douanier 94054039