Module E/S - IB ST ZF 24 TEMP 4 RTD - 2701959

L'image représente la version IB ST 24 TEMP 4 RTD (2700843)

Module INTERBUS-ST d'entrées analogiques, 4 entrées, RTD, raccordement à 2, 3 ou 4 fils, protection IP20, comprenant : bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est conçu pour être utilisé dans une station ST.
Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance.

Avantages

  • 4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (RTD)
  • Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs

Données commerciales

Code de commande 2701959
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4046356895880
Poids par pièce (hors emballage) 0,563 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer