Terminal de commande - NLC-OP2-LCD-076-4X20 - 2701945

Interface de commande à distance pour commandes Nanoline et ILC 1... L'interface RS-232 permet le montage jusqu'à une distance de 15 m.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Interface utilisateur pour contrôler Nanoline. Affichage rétroéclairé de 8 lignes de 20 caractères, contenant des informations de service et de configuration destinées à l'utilisateur. Saisie et sélection des données dans l'automate via touches numériques et touches de direction. Montage à distance.

Avantages

  • Les touches numériques (0 - 9), les touches de direction (vers le haut, le bas, la gauche, la droite) et les touches de saisie permettent à l'utilisateur de saisir ses propres messages.
  • Affiche à l'utilisateur les messages contenant des demandes de saisie
  • La possibilité de remplacement à chaud rend possible l'utilisation comme outil de service et pour la sécurité.
  • Il permet d'avoir accès à tous les points d'E/S, aux mémoires, pointeurs, horloges, compteurs et de visualiser les pointeurs du système et ceux du programme.

Données commerciales

Code de commande 2701945
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 470 (C-8-2015)
GTIN 4046356949507
Poids par pièce (hors emballage) 0,461 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire