Routeur - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Routeur de sécurité dans un boîtier métallique avec switch à 5 ports intégré, VPN, plage de température étendue, emplacement pour cartes SD, pare-feu simplifié, routeur avec NAT/1:1-NAT

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sécurité maximale
  • Performance maximale
  • Outil central de gestion

Données commerciales

Code de commande 2701875
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 434 (C-6-2017)
GTIN 4046356869324
Poids par pièce (hors emballage) 0,906 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200