SD FLASH 512MB ILDLC FLEX est une carte SD qui, utilisée conjointement avec le contrôleur Inline ILC 151 GSM/GPRS, remplace l'enregistreur de données PSK DL FLEX. Il est possible de monter en série au maximum 3 modules de jonction d'entrée ou de sortie TOR et 4 modules de jonction d'entrée ou de sortie analogiques du système Inline sur la commande. Les modules juxtaposés sont automatiquement détectés et mis en route par la commande.
Le paramétrage de l'enregistreur de données permet de sélectionner différents canaux de communication. Avec l'enregistreur de données, il est possible d'envoyer par SMS ou par email des informations d'état numériques et analogiques. Par ailleurs, l'enregistreur de données peut également écrire les informations directement dans une base de données SQL mise à disposition.
Caractéristiques :
- Mise en service ne requérant aucune connaissance en programmation
- Communication SQL directe avec la base de données SQL
- Interface Ethernet (10/100)
- Serveur Web et FTP intégré
- Modem GSM/GPRS intégré
- Extensible
"$pageName" sur