Module pour redondance - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Module de redondance Ethernet pour réseaux redondants avec protocole de redondance PRP

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules redondants compacts (RED) permettent de concevoir des réseaux Ethernet à haute disponibilité dans le domaine de l'énergie et de l'automatisation. Grâce à sa robustesse conformément à la norme IEC 61850-3 et IEEE 1613, sa large plage de température pouvant aller de -40 °C à +70 °C, sa large plage d'alimentation en tension de 18 à 58 VDC, il répond parfaitement aux exigences des applications industrielles et énergétiques. La redondance parallèle conformément à la norme IEC 62439 permet la mise en place de réseaux hautement disponibles sans temps de commutation.

Avantages

  • Répond aux exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613
  • Fonction de redondance standardisée PRP selon CEI 62439-3
  • Mise en service facile sans configuration
  • Redondance parallèle sans temps de réaction pour une disponibilité maximale
  • Aucune perte de paquets en cas de panne du réseau
  • Fonctionnement à faible consommation
  • Température ambiante -40 °C ... 70 °C
  • Contact d'alarme
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2701864
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 430 (C-6-2017)
GTIN 4046356867450
Poids par pièce (hors emballage) 0,444 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200