Ecran tactile - TP 10T/M 211 - 2701843

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 65536 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Période courte de mise en service
  • Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
  • Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")
  • Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
  • Extensible avec une carte CF externe
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie

Données commerciales

Code de commande 2701843
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 111 (C-8-2015)
GTIN 4046356891943
Poids par pièce (hors emballage) 2,929 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer