Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et programme utilisateur EMWISE EXTENDED, pour l'utilisation avec un automate Inline ILC 191 ME/AN.
Ce produit est remplacé par la SD FLASH 2 Go EMLOG (2403484).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Mémoire de programme et de configuration avec programme utilisateur EMWISE-EXTENDED

• Configuration et mise en service complètes via l'interface Web intégrée
• 24 entrées d'impulsion max.
• 8 entrées analogiques max.
• Couplage de 10 appareils max. de type EMpro
• Couplage de max. 10 modules de mesure de puissance Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Redirection des données vers un système de gestion via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP et fichier CSV

Avantages

  • Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence et programme utilisateur pour la lecture d'appareils de mesure
  • Configuration et mise en service complètes via l'interface Web intégrée
  • 24 entrées d'impulsion max. (avec IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Redirection des données vers un système de gestion via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP et fichier CSV
  • max. 10 appareils de mesure de l'énergie EMpro EEM-MA250/400/600
  • Max. 8 entrées analogiques (avec IB IL AI 2/SF-PAC)
  • max. 10 modules de mesure de puissance (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Article requis : ILC 191 ME/AN, Art. Nr. 2700074
  • Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
  • Clé de licence pour le programme utilisateur

Données commerciales

Code de commande 2701747
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85235199
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire