Description du produit
Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
Avantages
- 16 entrées tout-ou-rien selon EN 61131-2 type 1 et type 3
- 24 V DC, 2,4 mA
- Raccordement des capteurs à 1 conducteur
- Durée d'actualisation min. < 5 µs, synchrone avec le bus
- Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Données commerciales
Code de commande |
2701722 |
Unité de conditionnement |
1 pcs |
Remarque |
Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Page catalogue |
Page 74 (C-6-2019) |
GTIN |
4046356801645 |
Poids par pièce (hors emballage) |
0,133 KGM |
Numéro du tarif douanier |
85389091 |
Pays d'origine |
DE (Allemagne) |
"$pageName" sur