Panel PC - DL PPC15 1000 - 2701665

Identique à la figure

PC industriel monté sur VESA, sans ventilateur, indice de protection IP65, écran LCD 15” à rétroéclairage LED et écran single-touch résistif. Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique. 2 Go de RAM. Options de mémoire de données HDD/SDD et système d'exploitation au choix.

Prix :

Description du produit

Le Designline PPC15 1000 est un PC industriel monté sur VESA à indice de protection IP65 et équipé d'un écran ACL 15" à rétroéclairage LED. Un processeur Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz garantit un rapport équilibré entre la puissance du processeur et l'efficacité énergétique. La conception sans ventilateur et le montage flexible sur VESA font du DL PPC15 1000 un produit utilisable dans de multiples applications très diverses. Un port COM configurable permet de le raccorder à des appareils sériels de fabrication plus ancienne. Le DL PPC15 1000 a une forme dernier cri et ergonomique, combinée avec une robustesse à la hauteur de ce que les ordinateurs industriels doivent montrer.

Avantages

  • Protection intégrale IP65
  • Forme moderne et ergonomique
  • Processeur à haut rendement énergétique
  • Protection intégrale IP65
  • Configurable
  • Rétroéclairage ED
  • Entretien facile
  • Plage de température étendue
  • Configurable
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701665/IXAPACK
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 38 (C-6-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 4,318 KGM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire