Bloc de jonction d'appareils - GE 10/2-BA BU - 2701574
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 71,3 mm, hauteur: 40 mm, coloris: bleu, type de montage: vissage direct
"$pageName" sur