Module de sécurité - AXL F PSDO8/3 1F - 2701560

Module de sortie TOR de sécurité, classe de protection IP20, pour l'utilisation dans des systèmes PROFIsafe. Le module dispose de 4 sorties TOR de sécurité sur deux voies ou de 8 sorties TOR de sécurité sur une voie.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Axioline f, pour l'utilisation dans un système PROFIsafe. Le module dispose de quatre sorties TOR sécurisées sur deux voies ou de huit sorties TOR sécurisées sur une voie. Les sorties peuvent être paramétrées en fonction de l’application et permettent l’intégration d'actionneurs dans le système PROFIsafe.

Avantages

  • Jusqu'à SIL 3 selon EN 61508
  • Jusqu'à SILCL 3 selon EN 62061
  • Jusqu'à cat.4/PL e selon EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2701560
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 271 (C-6-2019)
GTIN 4046356769938
Poids par pièce (hors emballage) 0,222 KGM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire