Appareil E/S décentralisé - AXL E S3 DI16 M12 6P - 2701544

Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, Sercos, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau Sercos®.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.

Avantages

  • Raccordement au réseau Sercos avec connecteurs M12 (détrompage D)
  • Vitesse de transmission de 100 MBit/s pour un temps
    de cycle minimum de 250 µs
  • Raccordement des capteurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
  • Indice de protection IP65/67
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701544
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 176 (C-6-2019)
GTIN 4046356763912
Poids par pièce (hors emballage) 0,552 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer