Appareil E/S décentralisé - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M - 2701541

Appareil Axioline E-Ethernet dans le boîtier métallique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau Ethernet (Modbus/TCP).
Il permet d'exploiter jusqu'à maximum huit actionneurs/capteurs IO-Link et sert également à l'acquisition de signaux numériques.
L'appareil a été conçu pour une utilisation dans des installations techniques de bâtiment.
Il peut être utilisé sans armoire électrique dans des conditions industrielles extrêmes.
Le dispositif Axioline E peut par ex. être utilisé dans des plate-formes d'outillage, directement dans des robots de soudure ou dans les technologies de convoyage.

Avantages

  • Raccordement au réseau Ethernet avec connecteurs M12 (détrompage D)
  • Raccordement de quatre périphériques IO-Link avec entrée tout-ou-rien supplémentaire
  • Raccordement de quatre actionneurs IO-Link avec alimentation en tension supplémentaire
  • Raccordement des ports IO-Link avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
  • Spécification IO-Link V1.1.2
  • Enregistrement rémanent de la configuration des ports IO-Link, à partir du firmware 2.1.3
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
  • Indice de protection IP65/67
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2701541
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 173 (C-6-2019)
GTIN 4046356763899
Poids par pièce (hors emballage) 0,718 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire