Appareil E/S décentralisé - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - 2701535

Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Ethernet, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau Ethernet (Modbus/TCP).
Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.

Avantages

  • Raccordement au réseau Ethernet avec connecteurs M12 (détrompage D)
  • Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
  • Raccordement des capteurs et actionneurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
  • Indice de protection IP65/67
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701535
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 173 (C-6-2019)
GTIN 4046356763837
Poids par pièce (hors emballage) 0,480 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire