Description du produit
Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFINET.
Il permet d'exploiter jusqu'à maximum huit actionneurs/capteurs IO-Link et sert également à l'acquisition de signaux numériques.
L'appareil a été conçu pour une utilisation dans des installations techniques de bâtiment.
Il peut être utilisé sans armoire électrique dans des conditions industrielles extrêmes.
Le dispositif Axioline E peut par ex. être utilisé dans des plate-formes d'outillage, directement dans des robots de soudure ou dans les technologies de convoyage.
Avantages
- Raccordement au réseau PROFINET avec connecteurs M12 (détrompage D)
- Vitesse de transmission 100 MBit/s
- Raccordement de quatre périphériques IO-Link avec entrée tout-ou-rien supplémentaire
- Raccordement de quatre actionneurs IO-Link avec alimentation en tension supplémentaire
- Raccordement des ports IO-Link avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
- Spécification IO-Link V1.1.2
- Voyants de diagnostic et d'état
- Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
- Indice de protection IP65/67
- Le module Axioline E, avec les accessoires du kit AXL E ATEX PROTECTION SET (Référence 1182217), est prévu pour être installé dans les zones ATEX 2 et 22.
Données commerciales
Code de commande |
2701519 |
Unité de conditionnement |
1 pcs |
Page catalogue |
Page 175 (C-6-2019) |
GTIN |
4046356763691 |
Poids par pièce (hors emballage) |
0,729 KGM |
Numéro du tarif douanier |
85176200 |
Pays d'origine |
DE (Allemagne) |
"$pageName" sur