Appareil E/S décentralisé - AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516

Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, PROFINET, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFINET.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
L'appareil a été conçu pour une utilisation dans des installations techniques de bâtiment.
Il peut être utilisé sans armoire électrique dans des conditions industrielles extrêmes.
Le dispositif Axioline E peut par ex. être utilisé dans des plate-formes d'outillage, directement dans des robots de soudure ou dans les technologies de convoyage.

Avantages

  • Raccordement au réseau PROFINET avec connecteurs M12 (détrompage D)
  • Vitesse de transmission 100 MBit/s
  • Raccordement des capteurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
  • Indice de protection IP65/67
  • Le module Axioline E, avec les accessoires du kit AXL E ATEX PROTECTION SET (Référence 1182217), est prévu pour être installé dans les zones ATEX 2 et 22.
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701516
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 174 (C-6-2019)
GTIN 4046356763660
Poids par pièce (hors emballage) 0,717 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire