Appareil E/S décentralisé - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P - 2701513

La figure présente un article standard

Appareil Axioline E-PROFINET dans le boîtier plastique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFINET.
Il permet d'exploiter jusqu'à maximum huit actionneurs/capteurs IO-Link et sert également à l'acquisition de signaux numériques.

Avantages

  • Raccordement au réseau PROFINET avec connecteurs M12 (détrompage D)
  • Vitesse de transmission 100 MBit/s
  • Raccordement de quatre périphériques IO-Link avec entrée tout-ou-rien supplémentaire
  • Raccordement de quatre actionneurs IO-Link avec alimentation en tension supplémentaire
  • Raccordement des ports IO-Link avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
  • Spécification IO-Link V1.1.2
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
  • Indice de protection IP65/67
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2701513
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 175 (C-6-2019)
GTIN 4046356763646
Poids par pièce (hors emballage) 0,557 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire