Description du produit
Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFIBUS.
Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.
L'appareil a été conçu pour une utilisation dans des installations techniques de bâtiment.
Il peut être utilisé sans armoire électrique dans des conditions industrielles extrêmes.
Le dispositif Axioline E peut par ex. être utilisé dans des plate-formes d'outillage, directement dans des robots de soudure ou dans les technologies de convoyage.
Avantages
- Raccordement à PROFIBUS DP
avec connecteurs M12 (détrompage B)
- Vitesse de transmission jusqu'à 12 MBaud (détection automatique de la vitesse)
- Raccordement des capteurs et actionneurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
- Voyants de diagnostic et d'état
- Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
- Indice de protection IP65/67
Données commerciales
Code de commande |
2701504 |
Unité de conditionnement |
1 pcs |
Remarque |
Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Page catalogue |
Page 179 (C-6-2019) |
GTIN |
4046356763561 |
Poids par pièce (hors emballage) |
0,708 KGM |
Numéro du tarif douanier |
85176200 |
Pays d'origine |
DE (Allemagne) |
"$pageName" sur